DHS-150-BKBU-R

品番: 137000625

Downloads

eプラン データ
SISTEMA データ
  • 右ヒンジドア用

注文データ

Product type description

DHS-150-BKBU-R

部品番号(注文番号)

137000625

EAN(欧州部品番号)

8905236107603

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

一般データ

ハウジング材質コーティング材

塗装

材質

操作部分の材質

樹脂

取付プレートの材質

steel

ハンドルの材質

樹脂

総重量

2,000 g

機械的データ

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

Door hinge

Right

作動力、最小

50 N

Note (Actuating force)

The actuating force corresponds at least to the specified latching force of the solenoid interlock.Depending on the installation situation and the condition of the door, this can be higher.

Actuator mounted

Outside

機械的データ - 寸法

アクチュエーターの長さ

60 mm

アクチュエーターの幅

194.2 mm

アクチュエーターの高さ

71.8 mm

環境条件

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

納入品目

納入時同梱

Actuator must be ordered separately.

The solenoid interlock is not included in delivery.

取付材料の納入品目

単方向スロット付きの無効化防止ネジ M 4 x 8 2本

Note

Note (Emergency release)

Mounting only outside the guarded area

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/04/16 18:14