EDP40SW
品番:
101006296
注文データ
Product type description |
EDP40SW |
部品番号(注文番号) |
101006296 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661464466 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
認証
証明書 |
cULus CCC |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
バージョン |
ラッチ機能付き押しボタン - 前面取付 |
Design |
Round |
Sealing type |
Form seals |
操作部分の材質 |
アルミニウム |
フロントリングの材質 |
アルミニウム |
動作エレメントの色 |
黒 |
フロントリングの色 |
銀 |
総重量 |
51 g |
一般データ - 仕様
取り付けフランジ |
Yes |
調査可能 |
Yes |
完全絶縁 |
Yes |
機械的データ
ロック解除 |
なし |
作動ストローク |
5 mm |
作動力, 約 |
2 N |
取り付け |
取り付けフランジ EFM |
ねじの締付トルク |
0.6 Nm |
機械的データ - 寸法
高さ |
27.5 mm |
総直径 |
37 mm |
アクチュエーターヘッドの直径 |
37 mm |
フロントリングの直径 |
29.5 mm |
Mounting diameter |
22.3 mm |
前面パネルの厚さ、最小 {mm} |
1 mm |
前面パネルの厚さ、最大 |
6 mm |
間隔 |
50 x 60 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
耐衝撃 |
50 g |
電気的データ
開閉頻度 |
1,200 /h |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/25 12:12