EF103.2

品番: 101006548

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • ネジ端子式
  • 取り付けフランジ・ポジション2
  • 31-32; 43-44 (接点表示)

注文データ

Product type description

EF103.2

部品番号(注文番号)

101006548

EAN(欧州部品番号)

4250116201280

eCl@ss number, version 12.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 11.0

27-37-13-02

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-37-13-02

ETIM number, version 7.0

EC000041

ETIM number, version 6.0

EC000041

認証

証明書

cULus

CCC

EAC

一般データ

規格

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

ハウジング 材質

樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性

接点材質、電気的

接点表示

31-32

43-44

総重量

35 g

一般データ - 仕様

NC接点の数

1

NO接点の数

1

機械的データ

インストール手順

差込可能

機械的寿命、最小

10,000,000 操作

強制開離距離

2 mm

Contact opening

3 mm NO
1 mm NC

注意バウンス時間

100mm/sの作動速度でのバウンス時間

Mounting flange position

2

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブル断面積、最小

0.5 mm², 単線

0.5 mm², 撚線

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm², 単線

1.5 mm², 撚線

Note (Cable section)

All indications including the conductor ferrules.

機械的データ - 寸法

長さ

46 mm

10 mm

深さ

60 mm

環境条件

スイッチルームの保護等級

IP40

クリップまたは端子の保護等級

IP20

使用周囲温度、最小

-25 °C

使用周囲温度、最大

+80 °C

耐衝撃

110 g / 4 ms

耐振動

耐振動: 20 g/10 ~ 200 Hz

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

400 V

電気的データ

熱試験電流

10 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

8 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

5 A

低電圧に適しています

≥ 5 V / ≥ 3.2 mA

スイッチ素子

NC 接点、NO 接点

スイッチ原理

スローアクション

バウンス時間、最大

5 ms

開閉頻度

1,200 /h

言語フィルター

EAC certification

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/06 20:32