EFM
品番:
101014388
注文データ
Product type description |
EFM |
部品番号(注文番号) |
101014388 |
EAN(欧州部品番号) |
4250116201655 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-26 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-26 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-26 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001020 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001020 |
Note (Ordering data) |
Mounting flange for not-illuminated devices of the series N and E |
一般データ
バージョン |
Mounting flange |
取り付け条件(機械式) |
任意に |
ハウジング 材質 |
PA |
取り付けフランジの色 |
黒 |
取り付けネジの色 |
銀 |
総重量 |
20 g |
機械的データ
ねじの締付トルク |
0.6 Nm |
取り付けネジの材質 |
ステンレス鋼 (V4A) |
機械的データ - 寸法
幅 |
29 mm |
高さ |
17 mm |
深さ |
42 mm |
前面パネルの厚さ、最小 {mm} |
1.5 mm |
前面パネルの厚さ、最大 |
6 mm |
間隔 |
50 x 50 mm |
環境条件
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Product picture (catalogue individual photo)
Product picture (catalogue individual photo)
Assembly example
ID: kelf-m01
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/19 7:41