ELDEKGN24
品番:
101167383
- ケージクランプ端子
- 取り付けフランジ・ポジション3
- 緑色LED
- 24 VAC/DC
注文データ
Product type description |
ELDEKGN24 |
部品番号(注文番号) |
101167383 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661463766 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
認証
証明書 |
CCC |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
バージョン |
LED module |
Design |
With integrated LED |
取り付け条件(機械式) |
任意に |
ハウジング 材質 |
樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性 |
総重量 |
24 g |
一般データ - 仕様
一体型システム診断、一般 |
Yes |
機械的データ
インストール手順 |
差込可能 |
Mounting flange position |
3 |
機械的データ - 電気機械式
Termination |
スプリングプーリー接続 |
配線表示 |
EN 50005 EN 50013 |
ケーブル断面積、最小 |
2 x 0.08 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2 x 1.5 mm² |
機械的データ - 寸法
長さ |
46 mm |
幅 |
10 mm |
深さ |
51 mm |
環境条件
クリップまたは端子の保護等級 |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
440 V |
電気的データ
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
接点表示 |
X1 - X2 |
状態表示
LED色 |
緑 |
Note (LED switching conditions display) |
Supply voltage UB: 24 VAC/DC |
言語フィルター
データシート
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Product picture (catalogue individual photo)
Diagram
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/19 19:17