ELDEKWS24

品番: 101167385

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • ケージクランプ端子
  • 取り付けフランジ・ポジション3
  • 白色LED表示灯
  • 24 VAC/DC

注文データ

Product type description

ELDEKWS24

部品番号(注文番号)

101167385

EAN(欧州部品番号)

4030661463780

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-09

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-09

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-37-12-09

ETIM number, version 7.0

EC000204

ETIM number, version 6.0

EC000204

認証

証明書

CCC

EAC

一般データ

規格

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

取り付け条件(機械式)

任意に

ハウジング 材質

樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性

総重量

20 g

一般データ - 仕様

一体型システム診断、一般

Yes

機械的データ

インストール手順

差込可能

Mounting flange position

3

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ケージクランプ、WAGOケージクランプ

配線表示

EN 50005

EN 50013

ケーブル断面積、最小

2 x 0.08 mm²

ケーブル断面積, 最大

2 x 1.5 mm²

機械的データ - 寸法

長さ

46 mm

10 mm

深さ

51 mm

環境条件

クリップまたは端子の保護等級

IP20

使用周囲温度、最小

-25 °C

使用周囲温度、最大

+80 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

440 V

電気的データ

定格動作電圧

250 V

状態表示

LED色

Note (LED switching conditions display)

Supply voltage UB: 24 VAC/DC

言語フィルター

EAC certification

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/04 16:01