ELK
品番:
101022278
- 白熱ランプ付印刷
注文データ
Product type description |
ELK |
部品番号(注文番号) |
101022278 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661448572 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
認証
証明書 |
CCC |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
取り付け条件(機械式) |
任意に |
ハウジング 材質 |
樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性 |
総重量 |
17 g |
Note |
Print with incandescent lamp symbol |
機械的データ
インストール手順 |
差込可能 |
Mounting flange position |
3 |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ケージクランプ、WAGOケージクランプ |
ケーブル断面積、最小 |
2 x 0.08 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2 x 1.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
機械的データ - 寸法
長さ |
46 mm |
幅 |
10 mm |
深さ |
51 mm |
環境条件
クリップまたは端子の保護等級 |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
状態表示
Note (LED switching conditions display) |
Supply voltage UB: 24 VAC/DC |
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ) |
照明はオプションで購入する必要があります |
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
Generated on 2024/04/25 11:36