ESS/EST - キー付きセレクタースイッチ

ESS/EST - キー付きセレクタースイッチ

製品タイプの説明:

-

(1)

(2)
-
SW

(3)
-30 mm
3035 mm
3540 mm
4042 mm
4245 mm
4550 mm
5055 mm
5570 mm

(4)

(5)
-

(6)

(7)

(8)
-
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

ESS21S1

品番 101006385

Front element selector switch

製品へ

ESS21S12

品番 101006387

Front element selector switch

製品へ

ESS21S2

品番 101006386

Front element selector switch

製品へ

ESS32S1

品番 101006390

Front element selector switch

製品へ

ESS32S123

品番 101006393

Front element selector switch

製品へ

ESS32S2

品番 101006391

Front element selector switch

製品へ

EST21S1

品番 101006382

Front element key selector switch

製品へ

EST32S2

品番 101006384

Front element key selector switch

製品へ

ESTS321S2

品番 101006398

Front element key selector switch

製品へ

ESTS321S3

品番 101006399

Front element key selector switch

製品へ

ESTS32S1

品番 101006396

Front element key selector switch

製品へ

ESTS32S2

品番 101006397

Front element key selector switch

製品へ