EWS32.1
品番:
101006380
製品タイプの説明: |
- |
(1) |
(2) | |
- | 黒 |
SW | 灰 |
(3) | |
- | 30 mm |
30 | 35 mm |
35 | 40 mm |
40 | 42 mm |
42 | 45 mm |
45 | 50 mm |
50 | 55 mm |
55 | 70 mm |
(4) |
(5) | |
- | 灰 |
(6) |
(7) |
(8) | |
- | 黒 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 長レバー
注文データ
Product type description |
EWS32.1 |
部品番号(注文番号) |
101006380 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661484914 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
認証
証明書 |
cULus CCC |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
バージョン |
トグル |
取り付け条件(機械式) |
任意に |
トグル |
長い |
Sealing type |
Membrane Lip gaskets Form seals |
フロントリングの材質 |
アルミニウム |
トグルの材質 |
樹脂 |
フロントリングの色 |
銀 |
ハンドルの色 |
灰 |
総重量 |
45 g |
一般データ - 仕様
ラッチング |
Yes |
完全絶縁 |
Yes |
プランジャーの数 |
2 |
スイッチ位置の数 |
3 |
機械的データ
ロック解除 |
回転式ラッチ解除 |
ラッチング ポジション |
左 右 |
機械的寿命、最小 |
300,000 操作 |
スイッチ 角度, 左 |
55 ° |
スイッチ 角度, 右 |
55 ° |
取り付け |
取り付けフランジ |
ねじの締付トルク |
0.6 Nm |
機械的データ - 寸法
高さ |
28 mm |
長さ×幅×高さ |
取付穴径:Ø 22 mm |
フロントリングの直径 |
29.5 mm |
ハンドルの長さ |
46 mm |
Mounting diameter |
22.3 mm |
前面パネルの厚さ、最小 {mm} |
1 mm |
前面パネルの厚さ、最大 |
6 mm |
間隔 |
50 x 50 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
Brochure
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/25 9:40