EX-AZ 335-12ZK-3D

品番: 101186429

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
製品タイプの説明:

EX-AZ 335-(1)-Z(2)K-(3)-3D


(1)
033 NC接点
121 NO 接点/2 NC 接点

(2)
なしラッチ力 5 N
Rラッチ力 30 N
UEオーバーラップ接点、スローアクション

(3)
1637金メッキ接点
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 金属製エンクロージャ
  • 3 接点
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • 長寿命
  • 平面取り付け可
  • アクチュエータ・ヘッドは4×90°で回転可
  • EN50041準拠の固定
  • 低電圧での微小負荷対応
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 調整用長穴、固定用丸穴
  • 横・長穴

注文データ

Note (Delivery capacity)

Not available!

Product type description

EX-AZ 335-12ZK-3D

部品番号(注文番号)

101186429

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

防爆

防爆ゾーン

22

防爆 カテゴリー

3D

防爆指定

Ex tD A22 IP67 T90°C X

一般データ

規格

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

ハウジング 材質

軽金属ダイキャスト

ハウジング材質コーティング材

塗装

総重量

300 g

一般データ - 仕様

補助接点数

1

安全接点数

2

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

Mission time

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

2,000,000 操作

B10D NO接点

1,000,000 操作

Note (B10D Normally open contact (NO))

at 10% Ie and ohmic load

機械的データ

機械的寿命、最小

10,000,000 操作

ラッチ力

5 N

強制開離距離

10.7 mm

強制開離力、最小

5 N

作動速度, 最大

1 m/s

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブルグランドのケーブル断面積、最小

6 mm

ケーブルグランドのケーブル断面積, 最大

12 mm

ケーブル断面積、最小

0.75 mm²

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

Note

All indications including the conductor ferrules.

機械的データ - 寸法

センサー長

38 mm

センサーの幅

40.5 mm

センサーの高さ

114 mm

環境条件

保護等級

IP67

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

250 VAC

定格インパルス耐電圧

4 kV

電気的データ

熱試験電流

10 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

4 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

4 A

スイッチ素子

NO 接点、NC 接点

スイッチ原理

スローアクション

接点材質、電気的

納入品目

納入時同梱

Actuator must be ordered separately.

防爆認定済みのネジ式ケーブルグランド

Note

Note (General)

By turning the head in 90° steps, 8 actuating planes are possible. A Torx T10 screwdriver is required for this purpose. Even when the screw is removed, the head is self-retaining. The switch can still not be tampered.

言語フィルター

Operating instructions and Declaration of conformity

SISTEMA-VDMA library

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Switch travel diagram

Diagram


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/04/19 20:32