アーカイブ

EX-AZ 335
Product type description: EX-AZ 335-(1)-Z(2)K-(3)-3D |
(1) | |
03 | 3 NC接点 |
12 | 1 NO 接点/2 NC 接点 |
(2) | |
なし | ラッチ力 5 N |
R | ラッチ力 30 N |
UE | オーバーラップ接点、スローアクション |
(3) | |
1637 | 金メッキ接点 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
ラッチ力
アーカイブ
アーカイブ