EX-AZ 3350-12ZUEK-3D
品番:
101214050
製品タイプの説明: EX-AZ 3350-(1)-(2)-(3)-3D |
(1) | |
03ZK | 3 NC接点 |
12ZUEK | 1 NO 接点/2 NC 接点 |
(2) | |
なし | - |
1637 | 金メッキ接点 |
(3) | |
U90 | アクチュエーターヘッドは、左ヒンジドア用に90°回す事が出来ます。 |
U270 | アクチュエーターヘッドは、右ヒンジドア用に 270°回す事が出来ます。 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- Exゾーン 22
- 金属製エンクロージャ
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- ラッチングハンドル
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- センタリングガイド対応可
- 低電圧での微小負荷対応
- 予期せぬ「閉」防止のSZ415ロックアウトタグ納入可能
注文データ
Product type description |
EX-AZ 3350-12ZUEK-3D |
部品番号(注文番号) |
101214050 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661397566 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
認証
証明書 |
TÜV |
防爆
防爆:規則 |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
防爆ゾーン |
22 |
防爆 カテゴリー |
3D |
防爆指定 |
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 |
ハウジング 材質 |
軽金属ダイキャスト |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
総重量 |
250 g |
一般データ - 仕様
補助接点数 |
1 |
安全接点数 |
2 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
2,000,000 操作 |
B10D NO接点 |
1,000,000 操作 |
Note (B10D Normally open contact (NO)) |
at 10% Ie and ohmic load |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
強制開離距離 |
10.7 mm |
強制開離力、最小 |
5 N |
Note (Positive break force) |
per NC |
作動速度, 最大 |
1 m/s |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブルグランドのケーブル断面積、最小 |
6 mm |
ケーブルグランドのケーブル断面積, 最大 |
12 mm |
ケーブル断面積、最小 |
0.75 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
38 mm |
センサーの幅 |
40.5 mm |
センサーの高さ |
114 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +60 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
250 VAC |
定格インパルス耐電圧 |
4 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
4 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
4 A |
スイッチ素子 |
NO 接点、NC 接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
接点材質、電気的 |
銀 |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. 防爆認定済みのネジ式ケーブルグランド |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
BG-test certificate
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing basic component
Operating principle
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/25 20:36