EX-AZ 3350
- Exゾーン 22
- 金属製エンクロージャ
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- ラッチングハンドル
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- センタリングガイド対応可
- 低電圧での微小負荷対応
- 予期せぬ「閉」防止のSZ415ロックアウトタグ納入可能
Product type description: EX-AZ 3350-(1)-(2)-(3)-3D |
(1) | |
03ZK | 3 NC接点 |
12ZUEK | 1 NO 接点/2 NC 接点 |
(2) | |
なし | - |
1637 | 金メッキ接点 |
(3) | |
U90 | アクチュエーターヘッドは、左ヒンジドア用に90°回す事が出来ます。 |
U270 | アクチュエーターヘッドは、右ヒンジドア用に 270°回す事が出来ます。 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。