EX-AZM 161

EX-AZM 161

  • Exゾーン 22
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • ロック時引抜強度 2000N
  • 6 接点
  • マニュアル・リリース
  • 空閉じ防止機能
  • ケーブル引込口 4 M 16 x 1.5
製品タイプの説明:

EX-AZM 161 (1)-12/12-(2)K(3)-024-3D


(1)
SKネジ接続
CCケージクランプ式

(2)
なしラッチ力 5 N
Rラッチ力 30 N

(3)
なしスプリングロック
Aマグネットロック
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

ラッチ力

マグネットロック

スプリングロック

EX-AZM 161CC-12/12RK-024-3D

品番 101195956

EX-Solenoid interlock

製品へ

EX-AZM 161SK-12/12K-024 -3D

品番 101191458

EX-Solenoid interlock

製品へ

EX-AZM 161SK-12/12RK-024 -3D

品番 101185420

EX-Solenoid interlock

製品へ

EX-AZM 161SK-12/12RKA-024-3D

品番 101187045

EX-Solenoid interlock

製品へ

EX-AZM 161CC-12/12RKA-024-3D

品番 103002620

EX-Solenoid interlock

製品へ