EX-AZM 170-02ZKA 24VAC/DC-3G/D
EX-AZM 170-02ZKA 24VAC/DC-3G/D
製品タイプの説明: EX-AZM 170-(1)Z(2)K(3)-24VAC/DC-(4)-3G/D |
(1) | |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
02 | 2 NC接点 |
(2) | |
なし | ラッチ力 5 N |
R | ラッチ力 30 N |
(3) | |
なし | スプリングロック |
A | マグネットロック |
(4) | |
なし | 手動解除 |
1637 | 金メッキ接点 |
- IDC端子
- マニュアル・リリース
- Exゾーン 2 及び 22
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 空閉じ防止機能
- 高保持力
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
注文データ
Product type description |
EX-AZM 170-02ZKA 24VAC/DC-3G/D |
部品番号(注文番号) |
101216375 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661406886 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
防爆
防爆:規則 |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
防爆ゾーン |
2 22 |
防爆 カテゴリー |
3G 3D |
防爆指定 |
D II 3G Ex nC IIB T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 and 22 |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 |
アクティブ原理 |
電気機械式 |
ハウジング 材質 |
樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性 |
総重量 |
290 g |
一般データ - 仕様
マグネットロック |
Yes |
手動解除 |
Yes |
安全接点数 |
2 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
EN ISO 13849に準拠したカテゴリー |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2,000,000 操作 |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1,000,000 操作 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 障害の除外
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Mission time |
20 年 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
衝撃エネルギー, 最大 |
1 J |
Energy impact (protective case), maximum |
7 J |
ロック時引抜強度 |
1,000 N |
ラッチ力 |
5 N |
強制開離距離 |
11 mm |
強制開離力、最小 |
17 N |
作動速度, 最大 |
1 m/s |
取り付け |
ネジ |
Type of the screw head |
Flat head screw |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0.4 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0.5 Nm |
Tightening torque of the cable gland |
4.5 Nm |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
端子のIDC方式 |
ケーブルグランドのケーブル断面積、最小 |
6.5 mm |
ケーブルグランドのケーブル断面積, 最大 |
12 mm |
ケーブル断面積、最小 |
2 x 1.0 mm², 撚線 |
ケーブル断面積, 最大 |
1 x 1 mm², 撚線 |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
30 mm |
センサーの幅 |
90 mm |
センサーの高さ |
84 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-15 ... +45 °C |
Note (Relative humidity) |
non-condensing non-icing |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
250 VAC |
定格インパルス耐電圧 |
4 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
2 A |
定格制御電圧 |
24 VAC |
定格制御電圧 |
24 VDC |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
2 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
2 A |
消費電力、最大 |
10 W |
スイッチ素子 |
NC接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
開閉頻度 |
1,000 /h |
接点材質、電気的 |
銀 |
電気的データ - ソレノイド制御
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. Including Ex-certified screwed cable gland and screw plug |
Note
Note (General) |
This type termination (IDC) method enables simple connetion of flexible conductors without the need for the use of conductor ferrules |
Note (Manual release) |
bottom For manual release using M5 triangular key, available as accessory |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Brochure
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Switch travel diagram
Diagram
Operating principle
Assembly example
ID: kazm1m06
EU適合宣言書 |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
宣言: | ここに、以下に述べるコンポーネントが、その基本設計と構造に於いて、適用可能な欧州指令に適合している事を宣言する。 |
Name of the component: | EX-AZM170 EX-AZM170 I |
タイプ: | 型式記号参照 |
Marking: | D II 3G Ex nC IIB T5 Gc D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2014 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
技術文書の責任者 | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 10, 2022 |
正式署名 Philip Schmersal 社長 |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/28 23:46