EX-AZM 170-02ZRKA 24VAC/DC-3G/D

品番: 101194966

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
製品タイプの説明:

EX-AZM 170-(1)Z(2)K(3)-24VAC/DC-(4)-3G/D


(1)
111 NO 接点 / 1 NC 接点
022 NC接点

(2)
なしラッチ力 5 N
Rラッチ力 30 N

(3)
なしスプリングロック
Aマグネットロック

(4)
なし手動解除
1637金メッキ接点
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • IDC端子
  • マニュアル・リリース
  • Exゾーン 2 及び 22
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 空閉じ防止機能
  • 高保持力
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

注文データ

Product type description

EX-AZM 170-02ZRKA 24VAC/DC-3G/D

部品番号(注文番号)

101194966

EAN(欧州部品番号)

4030661360010

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

防爆

防爆:規則

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

防爆ゾーン

2

22

防爆 カテゴリー

3G

3D

防爆指定

D II 3G Ex nC IIB T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Manufacturer declaration

ATEX Zone 2 and 22

一般データ

規格

EN IEC 60947-5-1

アクティブ原理

電気機械式

ハウジング 材質

樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性

総重量

289 g

一般データ - 仕様

マグネットロック

Yes

手動解除

Yes

安全接点数

2

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

EN ISO 13849に準拠したカテゴリー

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2,000,000 操作

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1,000,000 操作

Mission time

20 年

安全性評価 - 障害の除外

Performance Level, up to

d

Category

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Mission time

20 年

機械的データ

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

衝撃エネルギー, 最大

1 J

Energy impact (protective case), maximum

7 J

ロック時引抜強度

1,000 N

ラッチ力

30 N

強制開離距離

11 mm

強制開離力、最小

17 N

作動速度, 最大

1 m/s

取り付け

ネジ

Type of the screw head

Flat head screw

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0.4 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0.5 Nm

Tightening torque of the cable gland

4.5 Nm

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

端子のIDC方式

ケーブルグランドのケーブル断面積、最小

6.5 mm

ケーブルグランドのケーブル断面積, 最大

12 mm

ケーブル断面積、最小

2 x 1.0 mm², 撚線

ケーブル断面積, 最大

1 x 1 mm², 撚線

機械的データ - 寸法

センサー長

30 mm

センサーの幅

90 mm

センサーの高さ

84 mm

環境条件

保護等級

IP67

Ambient temperature

-15 ... +45 °C

Note (Relative humidity)

non-condensing

non-icing

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

250 VAC

定格インパルス耐電圧

4 kV

電気的データ

熱試験電流

2 A

定格制御電圧

24 VAC

定格制御電圧

24 VDC

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

2 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

2 A

消費電力、最大

10 W

スイッチ素子

NC接点

スイッチ原理

スローアクション

開閉頻度

1,000 /h

接点材質、電気的

電気的データ - ソレノイド制御

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

納入品目

納入時同梱

Actuator must be ordered separately.

Including Ex-certified screwed cable gland and screw plug

Note

Note (General)

This type termination (IDC) method enables simple connetion of flexible conductors without the need for the use of conductor ferrules

Note (Manual release)

bottom

For manual release using M5 triangular key, available as accessory

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Switch travel diagram

Diagram

Assembly example

EU Conformity Declaration
EU適合宣言書 LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
宣言:ここに、以下に述べるコンポーネントが、その基本設計と構造に於いて、適用可能な欧州指令に適合している事を宣言する。
Name of the component:EX-AZM170
EX-AZM170 I
タイプ:型式記号参照
Marking:D II 3G Ex nC IIB T5 Gc
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2014
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
技術文書の責任者Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, May 10, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 正式署名
Philip Schmersal
社長

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/04/16 10:30