EX-AZM 170
- Exゾーン 2 及び 22
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 空閉じ防止機能
- 高保持力
- マニュアル・リリース
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
Product type description: EX-AZM 170-(1)Z(2)K(3)-24VAC/DC-(4)-3G/D |
(1) | |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
02 | 2 NC接点 |
(2) | |
なし | ラッチ力 5 N |
R | ラッチ力 30 N |
(3) | |
なし | スプリングロック |
A | マグネットロック |
(4) | |
なし | 手動解除 |
1637 | 金メッキ接点 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
ラッチ力
補助接点数
安全接点数
マグネットロック
スプリングロック
システムコンポーネント
アクチュエーター