EX AZM 300 (KAS)
- Exゾーン 2 及び 22
- 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
- 熱可塑性樹脂性ケース
- プロファイルシステムへの取り付けに適します
- ヒンジ・スライド式扉用
- 直列接続
- マニュアル・リリース
製品タイプの説明: EX-AZM300(1)(2)-ST(3)(4)(5) |
(1) | |
Z | ロック監視 > |
B | アクチュエーター監視 |
(2) | |
なし | 標準コード化 |
I1 | 個別コード化 |
I2 | 個別コード化 複数のティーチング |
(3) | |
1P2P | 1 PNPタイプ診断出力及び2 PNPタイプ安全出力 |
SD2P | シリアル診断出力及び2 PNP安全出力 |
(4) | |
なし | スプリングロック |
A | マグネットロック |
(5) |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
アクチュエーター監視
マグネットロック
スプリングロック
システムコンポーネント
Actuator EX-AZM 300
Accessories