EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D
品番:
101188673
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D
品番:
101188673
製品タイプの説明: EX-AZM 415-(1)ZPK(2)-24VAC/DC-(3)-3D |
(1) | |
11/11 | 2 NC 接点 / 2 NO 接点 |
02/11 | 3 NC 接点 / 1 NO 接点 |
02/20 | 2 NC 接点 / 2 NO 接点 |
02/02 | 4 NC接点 |
(2) | |
なし | スプリングロック |
A | マグネットロック |
(3) | |
1637 | 金メッキ接点 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- Exゾーン 22
- 金属製エンクロージャ
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- ロック時引抜強度 3500N
- ケース内に2個のスイッチ
- 400Nまで調整可能なボール・ラッチ機能
- 空閉じ防止機能
- トグル・リンク・システムにより開き難い硬い扉も開く事が出来ます。
- 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
注文データ
Product type description |
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D |
部品番号(注文番号) |
101188673 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661344546 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
防爆
防爆:規則 |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
防爆ゾーン |
22 |
防爆 カテゴリー |
3D |
防爆指定 |
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 |
アクティブ原理 |
電気機械式 |
ハウジング 材質 |
アルミニウム |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
総重量 |
910 g |
一般データ - 仕様
スプリングロック |
Yes |
動作方向の数 |
1 |
安全接点数 |
4 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
2,000,000 操作 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
衝撃エネルギー, 最大 |
4 J |
ロック時引抜強度 |
3,500 N |
ラッチ力、最小 |
80 N |
ラッチ力, 最大 |
400 N |
強制開離距離 |
5 mm |
強制開離力、最小 |
15 N |
作動速度, 最大 |
1 m/s |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブルグランドのケーブル断面積、最小 |
7 mm |
ケーブルグランドのケーブル断面積, 最大 |
12 mm |
ケーブル断面積、最小 |
0.75 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
46.5 mm |
センサーの幅 |
130 mm |
センサーの高さ |
100 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
250 VAC |
定格インパルス耐電圧 |
4 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
6 A |
定格制御電圧 |
24 VAC |
定格制御電圧 |
24 VDC |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
4 A |
消費電力、最大 |
10 W |
スイッチ素子 |
NO 接点、NC 接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
接点材質、電気的 |
銀 |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. Including Ex-certified screwed cable gland and screw plug |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Brochure
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
Generated on 2024/04/25 11:18