EX-AZM 415

EX-AZM 415

  • Exゾーン 22
  • 金属製エンクロージャ
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • ロック時引抜強度 3500N
  • ケース内に2個のスイッチ
  • 400Nまで調整可能なボール・ラッチ機能
  • 空閉じ防止機能
  • トグル・リンク・システムにより開き難い硬い扉も開く事が出来ます。
  • 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
製品タイプの説明:

EX-AZM 415-(1)ZPK(2)-24VAC/DC-(3)-3D


(1)
11/112 NC 接点 / 2 NO 接点
02/113 NC 接点 / 1 NO 接点
02/202 NC 接点 / 2 NO 接点
02/024 NC接点

(2)
なしスプリングロック
Aマグネットロック

(3)
1637金メッキ接点
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

安全接点数

マグネットロック

スプリングロック




システムコンポーネント

ACTUATOR AZ/AZM 415-B1
ACTUATOR AZ/AZM 415-B1

  • スライド式扉用
  • バネ組み込みのアクチュエータ
  • 最大6mmまでのオーバートラベル

ACTUATOR AZ/AZM 415-B3
ACTUATOR AZ/AZM 415-B3

  • ヒンジ式ガードに最適
  • アクチュエータの狭幅に対して作動半径が非常に小さい場合

ACTUATOR AZ/AZM 415-B2
ACTUATOR AZ/AZM 415-B2

  • ヒンジ式ガードに最適
  • アクチュエータの広幅に対して作動半径が非常に小さい場合

ACTUATOR AZ/AZM 415-B4PS
ACTUATOR AZ/AZM 415-B4PS

  • スライド式扉用
  • ロックボルトとボールラッチ機能付

MOUNTING PLATE KPL. MP AZM 415
MOUNTING PLATE KPL. MP AZM 415

  • 容易な取り付け用
  • 後調整可
  • 従来通りのプロファイルに適切

LOCKOUT TAG SZ AZ 415-22-1
LOCKOUT TAG SZ AZ 415-22-1

  • 7個の穴付ロックアウト・タグ
  • 危険領域の内部・外部の取り付けに適切
  • 取り付け作業などの予期可能な「閉」防止
  • 複合設備用
  • スイッチ動作防止

TFA-010
TFA-010

  • 事前位置決め
  • アクチュエータはセンターリングデバイスから独立しています。
  • アクチュエータを軽く挿入・引出

TK-M5
TK-M5

  • オプションとしてM5三角キーによるマニュアルリリース可
  • 保全・調整時