EX-BNS 303-12Z-2187-3G/D 5,0M

品番: 101187774

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
Product type description:
EX-BNS 303-(1)Z(2)-3G/D

(1)
111 NO 接点 / 1 NC 接点
121 NO 接点/2 NC 接点
033 NC接点

(2)
なし開閉状態表示LEDなし
G開閉状態表示LED付き
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • Exゾーン 2 及び 22
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • Ø M30
  • コード化付
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 食品分野用 BPS 303 SS
  • 機械的磨耗なし

注文データ

Product type description

EX-BNS 303-12Z-2187-3G/D 5,0M

部品番号(注文番号)

101187774

EAN(欧州部品番号)

4030661338477

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

防爆

防爆:規則

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN IEC 60079-31

防爆ゾーン

22

2

防爆 カテゴリー

3D

3G

防爆指定

D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Manufacturer declaration

ATEX Zone 2 and 22

一般データ

ハウジング形状

シリンダー型、ネジ式

取り付け条件(機械式)

適切な横幅の

ハウジング 材質

グラスファイバー強化熱可塑性樹脂

ナットの材質

熱可塑性樹脂性

総重量

226 g

一般データ - 仕様

コード化

Yes

短絡検出

Yes

短絡監視

Yes

NC接点の数

2

NO接点の数

1

安全接点数

2

ケーブルワイヤーの数

6

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

Mission time

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D 值 NC接点/NO接点

25,000,000 操作

機械的データ

作動範囲

前面

動作エレメント

ソレノイド

衝撃エネルギー, 最大

4 J

Direction of motion

Head-on to the active surface

ナットの締付トルク、最大

3 Nm

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

確実な切替距離「ON」

5 mm

確実な切替距離「OFF」

15 mm

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ケーブル

ケーブルの長さ

5 m

ケーブル/ワイヤー断面積

0.25 mm2

ケーブル径

23 AWG

ケーブルマントルの材質

PVC

機械的データ - 寸法

センサーのISOネジ

M30

二面幅

36 黒

センサー長

44 mm

環境条件

保護等級

IP67

使用周囲温度、最小

-25 °C

使用周囲温度、最大

+70 °C

保存時及び輸送時温度、最小

-25 °C

保存時及び輸送時温度、最大

+70 °C

EN 60068-2-6に基づく耐振動

10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm

耐衝撃

30 g / 11 ms

電気的データ

電圧タイプ

AC(交流)

DC (直流)

開閉電圧、最大

100 VAC

開閉電圧、最大

100 VDC

スイッチング電流, 最大

0.4 A

開閉容量、最大

10 W

開閉頻度、最大

5 Hz

電気的データ - デジタル出力

スイッチング 出力

その他、リード接点

納入品目

納入時同梱

Actuators must be ordered separately.

取付材料の納入品目

ナット M30 x 1.5 2個

付属品

推奨(アクチュエーター)

BPS 300

BPS 303

BPS 303 SS

コード化された

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.

The contact configuration for versions with or without LED is identical.

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Diagram


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/09 23:45