EX-BNS 33-02ZG-2187-3G/D 5,0M
EX-BNS 33-02ZG-2187-3G/D 5,0M
- 個別感知接点
- Exゾーン 2 及び 22
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- カバー内取り付け可能
- 横方向の位置ズレ防止
- 機械的磨耗なし
注文データ
Product type description |
EX-BNS 33-02ZG-2187-3G/D 5,0M |
部品番号(注文番号) |
101192970 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661354415 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
防爆
防爆:規則 |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
防爆ゾーン |
2 22 |
防爆 カテゴリー |
3G 3D |
防爆指定 |
D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 and 22 |
一般データ
ハウジング形状 |
ブロック型 |
取り付け条件(機械式) |
不適切な |
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
総重量 |
203 g |
一般データ - 仕様
短絡検出 |
Yes |
短絡監視 |
Yes |
一体型システム診断、状態 |
Yes |
Prerequisite evaluation unit |
Yes |
NC接点の数 |
2 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
25,000,000 操作 |
機械的データ
作動範囲 |
側面 |
動作エレメント |
ソレノイド |
衝撃エネルギー, 最大 |
1 J |
Direction of motion |
Head-on to the active surface |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
確実な切替距離「ON」 |
5 mm |
確実な切替距離「OFF」 |
15 mm |
注意(繰り返し精度R) |
Wiederholgenauigkeit R ≤ 0,1 x Sao |
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ |
5 m |
端子 コネクター |
ケーブル |
ケーブル/ワイヤー断面積 |
0.25 mm2 |
ケーブル径 |
23 AWG |
ケーブルマントルの材質 |
PVC |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
13 mm |
センサーの幅 |
88 mm |
センサーの高さ |
25 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
電気的データ
開閉電圧、最大 |
24 VDC |
スイッチング電流, 最大 |
0.01 A |
開閉容量、最大 |
0.2 W |
開閉頻度、最大 |
5 Hz |
電気的データ - デジタル出力
スイッチング 出力 |
その他、リード接点 |
状態表示
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
The LED is illuminated when the guard door is open. |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. |
Note
Note (General) |
Contact symbols shown for the closed condition of the guard device. The contact configuration for versions with or without LED is identical. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Brochure
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Diagram
Characteristic curve
103050108 EX-BNS 33-02ZG-2187-3GD 5M
- 個別感知接点
- Exゾーン 2 及び 22
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- カバー内取り付け可能
- 横方向の位置ズレ防止
- 機械的磨耗なし
EU適合宣言書 |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
宣言: | ここに、以下に述べるコンポーネントが、その基本設計と構造に於いて、適用可能な欧州指令に適合している事を宣言する。 |
Name of the component: | EX-BNS 33 | EX-BPS 33 |
タイプ: | 型式記号参照 |
Marking: | D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X | D II 3G Ex h IIC T6 Gc D II 3D Ex h IIIC T80°C Dc |
Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
技術文書の責任者 | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center. |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 13, 2023 |
正式署名 Philip Schmersal 社長 |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/29 7:26