EX-BNS 33
- Exゾーン 2 及び 22
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- カバー内取り付け可能
- 横方向の位置ズレ防止
- 機械的磨耗なし
製品タイプの説明: EX-BNS 33-(1)Z(2)-(3)3G/D |
(1) | |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
12 | 1 NO 接点/2 NC 接点 |
(2) | |
なし | LED付き |
(3) | |
2187 | 個別接点出力(動作状態表示LEDなし) |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
NO接点の数
システムコンポーネント
アクチュエーター