EX-BPS 40S-1-C

品番: 103031813

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
SISTEMA データ

注文データ

Product type description

EX-BPS 40S-1-C

部品番号(注文番号)

103031813

EAN(欧州部品番号)

4030661527833

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

防爆

防爆ゾーン

22

Manufacturer declaration

ATEX Zone 2 and 22

Manufacturer declaration, zone

2

一般データ

ハウジング 材質

ステンレス鋼 (V4A)

総重量

145 g

一般データ - 仕様

背面に埋込用ネジ穴

Yes

機械的データ - 寸法

アクチュエーターの長さ

88 mm

アクチュエーターの幅

27 mm

アクチュエーターの高さ

14.5 mm


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/04/20 0:31