EX-RDLMGB
品番:
101197353
製品タイプの説明: EX-R(1) |
(1) |
(2) | |
SW | 黒 |
(3) |
(4) |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 表示押しボタン
- Exゾーン 1 及び 21
注文データ
Product type description |
EX-RDLMGB |
部品番号(注文番号) |
101197353 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661599731 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000223 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000223 |
認証
証明書 |
TÜV IEC Ex |
防爆
防爆:規則 |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
防爆ゾーン |
1 21 2 22 |
防爆 カテゴリー |
2G 2D |
防爆指定 |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
一般データ
規格 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Design |
Round |
識別ラベルの材質 |
ステンレス鋼 (V4A) |
フロントリングの材質 |
アルミニウム |
総重量 |
59 g |
安全性評価
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
100,000 操作 |
機械的データ
作動ストローク |
4 mm |
機械的データ - 寸法
Mounting diameter |
22.3 mm |
前面パネルの厚さ、最大 |
6 mm |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
IECEx certification
BG-test certificate
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-R | EX-R with EX-EBG |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex tb IIIC Db | D II 2G Ex ib IIC T4 Gb D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db |
Description of the component: | Command and illuminated signals with/without assembly housing |
Relevant legislation: | Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 |
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Type examination certificate: | TÜV 08 ATEX 7685 U TÜV 08 ATEX 7630 X |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 21, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/24 22:05