EX-RDLWS
品番:
101197351
製品タイプの説明: EX-R(1) |
(1) |
(2) | |
SW | 黒 |
(3) |
(4) |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 表示押しボタン
- Exゾーン 1 及び 21
注文データ
Product type description |
EX-RDLWS |
部品番号(注文番号) |
101197351 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661500133 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000223 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000223 |
認証
証明書 |
TÜV IEC Ex |
防爆
防爆:規則 |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
防爆ゾーン |
1 21 2 22 |
防爆 カテゴリー |
2G 2D |
防爆指定 |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
一般データ
規格 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Design |
Round |
識別ラベルの材質 |
ステンレス鋼 (V4A) |
フロントリングの材質 |
アルミニウム |
動作エレメントの色 |
白 |
フロントリングの色 |
銀 |
総重量 |
65 g |
安全性評価
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
100,000 操作 |
機械的データ
作動ストローク |
4 mm |
機械的データ - 寸法
高さ |
11.3 mm |
タッチ面の高さ |
0.8 mm |
タッチ面の直径 |
28 mm |
Mounting diameter |
22.3 mm |
前面パネルの厚さ、最小 {mm} |
1.5 mm |
前面パネルの厚さ、最大 |
6 mm |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
IECEx certification
BG-test certificate
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/23 16:42