EX-RF03
品番:
101195132
- ネジ端子式
- 3-4 (接点表示)
注文データ
Product type description |
EX-RF03 |
部品番号(注文番号) |
101195132 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661460314 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
認証
証明書 |
TÜV cURus IEC Ex |
防爆
防爆:規則 |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
防爆ゾーン |
1 21 2 22 |
防爆 カテゴリー |
2G 2D |
防爆指定 |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
一般データ
規格 |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
ハウジング 材質 |
樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性 |
識別ラベルの材質 |
Plastic, Polyamide PA |
総重量 |
9 g |
一般データ - 仕様
NO接点の数 |
1 |
安全性評価
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
100,000 操作 |
機械的データ
インストール手順 |
差込可能 |
機械的寿命、最小 |
10,000,000 操作 |
強制開離距離 |
2 mm |
Contact opening |
3 mm |
ねじの締付トルク |
1 Nm |
Mounting flange position |
1 2 3 |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
2 x 1.0 mm², 撚線 |
ケーブル断面積, 最大 |
2 x 2.5 mm² |
クリップの締付トルク |
1 Nm |
機械的データ - 寸法
長さ |
44 mm |
幅 |
9 mm |
高さ |
25.5 mm |
環境条件
スイッチルームの保護等級 |
IP40 |
クリップまたは端子の保護等級 |
IP20 |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
5 g |
耐衝撃 |
30 g / 18 ms |
耐振動 |
20 g / 10 ... 150 Hz |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
400 V |
定格インパルス耐電圧 |
4 kV |
IEC/EN 60947-1に準拠した汚染度 |
3 |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
使用カテゴリー AC-15 |
250 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
6 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
3 A |
低電圧に適しています |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
スイッチ素子 |
NO接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
開閉頻度 |
1,200 /h |
接点材質、電気的 |
銀 |
接点表示 |
3-4 |
言語フィルター
データシート
IECEx certification
BG-test certificate
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Switch travel diagram
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/25 12:43