EX-T. 441-11Y-243-1276-2
品番:
103007625
製品タイプの説明: EX-(1) 441-11Y-(2)-(3)-1276-2 |
(1) | |
M. | スナップアクション |
T. | スローアクション |
(2) | |
UE | オーバーラップ接点、スローアクション |
(3) |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 2 ケーブル引込口 M20
- 金属製エンクロージャ
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (基本装置)
- より重度な操作にも適切
- ATEX(欧州防爆指令)防爆指令ゾーン21、22への防爆
注文データ
Product type description |
EX-T. 441-11Y-243-1276-2 |
部品番号(注文番号) |
103007625 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661445830 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
認証
証明書 |
IEC Ex INMETRO DEKRA |
防爆
防爆:規則 |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
防爆ゾーン |
21 |
防爆 カテゴリー |
2D |
防爆指定 |
D II 2D Ex tb IIIC T90°C Db |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 |
アクティブ原理 |
機械式 |
ハウジング 材質 |
ねずみ鋳鉄、亜鉛メッキ |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
総重量 |
1,897 g |
一般データ - 仕様
NC接点の数 |
1 |
NO接点の数 |
1 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
10,000,000 操作 |
Contact opening |
2 x 6 mm |
Actuation direction |
each time 60° right-hand side and left-hand side rotation |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
1.5 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
63 mm |
センサーの幅 |
106 mm |
センサーの高さ |
99 mm |
キャスターの直径 |
25 mm |
レバーの長さ |
25 mm |
レバーの幅 |
25 mm |
レバーの高さ |
141 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
400 V |
定格インパルス耐電圧 |
6 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
16 A |
使用カテゴリー AC-15 |
400 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
4 A |
スイッチ素子 |
NO 接点、NC 接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
開閉頻度 |
3,000 /h |
接点材質、電気的 |
銀 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
BG-test certificate
INMETRO certification
IECEx certification
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing miscellaneous
EU Conformity Declaration
EU適合宣言書 |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
宣言: | ここに、以下に述べるコンポーネントが、その基本設計と構造に於いて、適用可能な欧州指令に適合している事を宣言する。 |
Name of the component: | EX-T/M 441 |
タイプ: | 型式記号参照 |
Marking: | D II 2D Ex tb IIIC T90°C Db |
Description of the component: | Belt alignment switch / Slack-wire switch / Position switch |
Relevant Directives: | Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Notified body for Type Examination: | DEKRA Testing and Certification GmbH Dinnendahlstraße 9 44809 Bochum ID n°: 0158 |
EU-Type Examination Certificate: | BVS 08 ATEX E 157 |
技術文書の責任者 | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 24, 2022 |
正式署名 Philip Schmersal 社長 |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/29 7:52