EX-T4VH 335-11ZUE-3G/D

品番: 101195914

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ

注文データ

Note (Delivery capacity)

Not available!

Product type description

EX-T4VH 335-11ZUE-3G/D

部品番号(注文番号)

101195914

EAN(欧州部品番号)

4030661363066

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

認証

証明書

cULus

防爆

防爆:規則

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN IEC 60079-31

防爆ゾーン

22

2

防爆 カテゴリー

3D

3G

防爆指定

D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Manufacturer declaration

Additional simple electrical apparatus (Zone 0 and 20)

一般データ

ハウジング形状

標準構造設計

DIN EN 50041に準拠したアクチュエーター型

A

ハウジング 材質

アルミニウム

ハウジング材質コーティング材

塗装

接点材質、電気的

レバー材質

金属フィルム

総重量

310 g

一般データ - 仕様

安全機能

Yes

補助接点数

1

安全接点数

1

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

Mission time

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

20,000,000 操作

機械的データ

動作エレメント

ローラレバー

ローラー材質

樹脂

機械的寿命、最小

30,000,000 操作

衝撃エネルギー, 最大

4 J

作動速度, 最大

2.5 m/s

Note (Actuating speed)

Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis

注意(切り替え時間)

動作速度による切り替え時間

作動トルク、最小

0.3 Nm

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブルグランドのケーブル断面積、最小

7 mm

ケーブルグランドのケーブル断面積, 最大

12 mm

ケーブル断面積、最小

0.75 mm²

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

Note (Cable section)

All indications including the conductor ferrules.

ケーブル径

13 AWG

機械的データ - 寸法

センサー長

60.6 mm

センサーの幅

40.5 mm

センサーの高さ

134 mm

環境条件

保護等級

IP67

使用周囲温度、最小

-20 °C

使用周囲温度、最大

+60 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

500 V

定格インパルス耐電圧

6 kV

電気的データ

熱試験電流

10 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

4 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

4 A

スイッチ素子

NO 接点、NC 接点

スイッチ原理

スローアクションのオーバーラップ接点

バウンス時間、最大

2 ms

開閉頻度

5,000 /h

言語フィルター

NEPSI Certificate

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/05 22:22