EX-TR 335-20Z-3G/D
品番:
103004158
製品タイプの説明: EX-(1)(2) 335-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D |
(1) | |
Z | スナップアクション |
T | スローアクション |
(2) | |
S | プランジャー S |
R | ローラープランジャー R |
H | ローラーレバー H |
10H | ロッドレバー 10H |
7H | ローラーレバー 7H |
7H-2138 | 安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H |
1K | オフセットローラーレバー 1K |
3K | アングルローラーレバー 3K |
(3) | |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
02 | 2 NC接点 |
20 | 2 NO 接点 (安全用途には不適) |
01/01 | 1 NC接点左 / 1 NC接点右 |
12 | 1 NO 接点/2 NC 接点 |
03 | 3 NC接点 |
(4) | |
H | スタッガー接点、スローアクション |
UE | オーバーラップ接点、スローアクション |
(5) | |
1297 | 横長スロット付きハウジング |
(6) | |
2138 | 安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H |
(7) | |
1637 | 金メッキ接点 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- Exゾーン 2 及び 22
- 金属製エンクロージャ
- 耐油・ベンジン
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
- EN50041準拠の固定
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
注文データ
Product type description |
EX-TR 335-20Z-3G/D |
部品番号(注文番号) |
103004158 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661632292 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
認証
証明書 |
cULus |
防爆
防爆:規則 |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
防爆ゾーン |
2 22 |
防爆 カテゴリー |
3G 3D |
防爆指定 |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 and 22 |
一般データ
ハウジング形状 |
標準構造設計 |
DIN EN 50041に準拠したアクチュエーター型 |
C |
ハウジング 材質 |
アルミニウム |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
総重量 |
240 g |
一般データ - 仕様
補助接点数 |
2 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 年 |
機械的データ
動作エレメント |
ローラープランジャー式 |
機械的寿命、最小 |
30,000,000 操作 |
衝撃エネルギー, 最大 |
4 J |
作動力、最小 |
17 N |
作動速度, 最大 |
0.5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis |
注意(切り替え時間) |
動作速度による切り替え時間 |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブルグランドのケーブル断面積、最小 |
7 mm |
ケーブルグランドのケーブル断面積, 最大 |
12 mm |
ケーブル断面積、最小 |
0.75 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
ケーブル径 |
13 AWG |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
38 mm |
センサーの幅 |
40.5 mm |
センサーの高さ |
116.6 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
500 V |
定格インパルス耐電圧 |
6 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
4 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
4 A |
スイッチ素子 |
NO接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
バウンス時間、最大 |
2 ms |
開閉頻度 |
5,000 /h |
接点材質、電気的 |
銀 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
NEPSI Certificate
Brochure
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing actuator
Switch travel diagram
Diagram
EU Conformity Declaration
EU適合宣言書 |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
宣言: | ここに、以下に述べるコンポーネントが、その基本設計と構造に於いて、適用可能な欧州指令に適合している事を宣言する。 |
Name of the component: | EX-Z/T 335-...-3G/D EX-Z/T 355-...-3G/D |
タイプ: | 型式記号参照 |
Marking: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Description of the component: | Positive break position switch for safety functions or position switch without safety function |
Relevant Directives: | Machinery Directive (for safety components, whose type plate is labelled "Safety component") | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
技術文書の責任者 | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, September 7, 2023 |
正式署名 Philip Schmersal 社長 |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/28 13:04