EX-TS335-02Y

品番: 101211815

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
製品タイプの説明:

EX-T(1) 335-(2)Y(3)-(4)-(5)


(1)
Sプランジャー S
Rローラープランジャー R
Hローラーレバー H
10Hロッドレバー 10H
7Hローラーレバー 7H
7H-2138安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H
1Kオフセットローラーレバー 1K
3Kアングルローラーレバー 3K

(2)
111 NO 接点 / 1 NC 接点
022 NC接点
202 NO 接点 (安全用途には不適)

(3)
UEオーバーラップ接点、スローアクション
なしスタッガー接点、スローアクション

(4)
2138安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H

(5)
RMS真鍮製ローラー
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • Exゾーン 1 及び 21
  • 金属製エンクロージャ
  • 耐油・ベンジン
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • EN50041準拠の固定
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5

注文データ

Product type description

EX-TS335-02Y

部品番号(注文番号)

101211815

EAN(欧州部品番号)

4030661448732

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

認証

証明書

cULus

IEC Ex

CCC

CCC EX

DEKRA

防爆

防爆:規則

EN IEC 60079-0

EN 60079-1

EN 60079-7

EN 60079-31

防爆ゾーン

1

21

防爆 カテゴリー

2G

2D

防爆指定

D II 2G Ex d e IIC T6 Gb

D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

一般データ

規格

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

ハウジング形状

標準構造設計

DIN EN 50041に準拠したアクチュエーター型

B

ハウジング 材質

金属、亜鉛ダイキャスト

ハウジング材質コーティング材

塗装

総重量

320 g

一般データ - 仕様

安全機能

Yes

安全接点数

2

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

Mission time

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

20,000,000 操作

機械的データ

動作エレメント

プランジャー

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

衝撃エネルギー, 最大

7 J

作動力、最小

17 N

作動速度, 最大

1 m/s

注意バウンス時間

動作速度によるバウンス時間

注意(切り替え時間)

動作速度による切り替え時間

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブルグランドのケーブル断面積、最小

7 mm

ケーブルグランドのケーブル断面積, 最大

12 mm

ケーブル断面積、最小

1 mm²

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

Note

All indications including the conductor ferrules.

ケーブル径

13 AWG

機械的データ - 寸法

センサー長

38 mm

センサーの幅

40.5 mm

センサーの高さ

103.5 mm

環境条件

保護等級

IP65

Ambient temperature, maximum (Cable section 1mm2)

+50 °C

Ambient temperature, maximum (Cable section 2.5mm2)

+55 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

250 VAC

500 V

定格インパルス耐電圧

4 kV

電気的データ

熱試験電流

5 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

スイッチ素子

NC接点

スイッチ原理

スローアクション

バウンス時間、最大

3 ms

開閉頻度

1,800 /h

接点材質、電気的

納入品目

納入時同梱

防爆認定済みのネジ式ケーブルグランド

言語フィルター

INMETRO certification

BG-test certificate

NEPSI Certificate

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Switch travel diagram

EU Conformity Declaration
EU適合宣言書 LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
宣言:ここに、以下に述べるコンポーネントが、その基本設計と構造に於いて、適用可能な欧州指令に適合している事を宣言する。
Name of the component:EX-T 335
タイプ:型式記号参照
Marking:D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Description of the component:Positive break position switch for safety functions or position switch without safety function
Relevant Directives:Machinery Directive
(for safety components, whose type plate is labelled "Safety component")
2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-31:2014
EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018
EN 60079-31:2014
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
型式検定試験所:DEKRA Testing and Certification GmbH
Dinnendahlstraße 9
44809 Bochum
ID番号: 0158
EU-Type Examination Certificate:BVS 09 ATEX E 152
技術文書の責任者Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, September 27, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 正式署名
Philip Schmersal
社長

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/04/16 6:22