EX-TV.S 335

EX-TV.S 335

  • Exゾーン 22
  • 金属製エンクロージャ
  • アクチュエータ軸は360°回転可
  • アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • 耐油・ベンジン
製品タイプの説明:
EX-TV(1)S 335-(2)Z-(3)-DG

(1)
8シャフト穴 Ø 8 mm
10シャフト穴 Ø 10 mm

(2)
022 NC接点
033 NC接点
111 NO 接点 / 1 NC 接点
121 NO 接点/2 NC 接点

(3)
M20ケーブル引込口: M20
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

安全接点数

EX-TV10S 335-02Z-3D

品番 101193079

EX-Position switch with safety function

製品へ

EX-TV10S 335-11Z-3D

品番 101193005

EX-Position switch with safety function

製品へ