EX-ZK4 235-02Z-3D
製品タイプの説明: EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D |
(1) | |
Z | スナップアクション |
T | スローアクション |
(2) | |
S | プランジャー S |
R | ローラープランジャー R |
4S | プランジャー 4S |
4R | ローラープランジャー 4R |
1R | オフセットローラーレバー 1R |
K | オフセットローラーレバー K |
3K | アングルローラーレバー 3K |
4K | アングルローラーレバー 4K |
K4 | アングルローラーレバー K4 |
1H | ローラーレバー 1H |
7H | ローラーレバー 7H |
10H | ロッドレバー 10H |
12H | ローラーレバー 12H |
14H | ローラーレバー 14H |
(3) | |
02 | 2 NC接点 |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
20 | 2 NO 接点(2 NO 接点を備えたスイッチは安全用途には適していません) |
(4) | |
H | スタッガー接点、スローアクション |
UE | オーバーラップ接点、スローアクション |
(5) | |
1297 | 横長スロット付きハウジング |
(6) | |
2138 | 安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H |
(7) | |
1637 | 金メッキ接点 |
- スイッチング点までの一定の接点力のあるスナップアクション
- 金属製エンクロージャ
- アクチュエータの幅広い選択肢
- 耐油・ベンジン
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
- EN50047準拠の固定
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
注文データ
Product type description |
EX-ZK4 235-02Z-3D |
部品番号(注文番号) |
101214953 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661400655 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
認証
証明書 |
INMETRO |
防爆
防爆:規則 |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
防爆ゾーン |
2 22 |
防爆 カテゴリー |
3G 3D |
防爆指定 |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 and 22 |
一般データ
規格 |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
ハウジング形状 |
標準構造設計 |
ハウジング 材質 |
金属、亜鉛ダイキャスト |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
総重量 |
105 g |
一般データ - 仕様
安全機能 |
Yes |
補助接点数 |
0 |
安全接点数 |
2 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
20,000,000 操作 |
機械的データ
動作エレメント |
アングルローラーレバー |
機械的寿命、最小 |
20,000,000 操作 |
作動力、最小 |
6 N |
強制開離力、最小 |
16 N |
作動速度、最小 |
56 mm/min |
作動速度, 最大 |
1 m/s |
Note (Actuating speed) |
Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブルグランドのケーブル断面積、最小 |
7 mm |
ケーブルグランドのケーブル断面積, 最大 |
12 mm |
ケーブル断面積、最小 |
0.75 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
ケーブル径 |
13 AWG |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
30 mm |
センサーの幅 |
32 mm |
センサーの高さ |
107 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
500 V |
定格インパルス耐電圧 |
6 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
4 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
1 A |
スイッチ素子 |
NC接点 |
スイッチ原理 |
スナップアクション |
バウンス時間、最大 |
3 ms |
開閉頻度 |
5,000 /h |
切り替え時間、最大 |
5.5 ms |
接点材質、電気的 |
銀 |
納入品目
納入時同梱 |
防爆認定済みのネジ式ケーブルグランド |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Brochure
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing actuator
Switch travel diagram
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-Z/T 235 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Zwangsöffnender Positionsschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Die Konformität zur Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX) wird durch den Hersteller ohne Einbezug einer Konformitätsbewertungsstelle erklärt. |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. September 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/20 9:22