EX-ZQ 900

EX-ZQ 900

  • Exゾーン 22
  • 金属製エンクロージャ
  • 解除レバー
  • 位置表示
  • 堅牢な設計
  • 広い配線用スペース
  • 牽引部分のネジ曲げ不可
  • 外部防水パッキング
  • ワイヤーの引張り・切断検出
  • 一方向操作・ワイヤーの長さ75mまで
製品タイプの説明:

EX-ZQ 900 -(1)-3D


(1)
111 NO 接点 / 1 NC 接点
131 NO 接点 / 3 NC 接点
222 NO 接点 / 2 NC 接点
022 NC接点
044 NC接点
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

安全接点数

EX-ZQ 900-04-3D

品番 101212894

Ex pull-wire emergency stop switch

製品へ

EX-ZQ 900-11-3D

品番 101212889

Ex pull-wire emergency stop switch

製品へ

EX-ZQ 900-13-3D

品番 101212893

Ex pull-wire emergency stop switch

製品へ

EX-ZQ 900-22-3D

品番 101212892

Ex pull-wire emergency stop switch

製品へ

EX-ZQ 900-02-3D

品番 103012458

Ex pull-wire emergency stop switch

製品へ



システムコンポーネント

WIRE CLAMP SZ. 3 EGG-SHAPED OFFS.
WIRE CLAMP SZ. 3 EGG-SHAPED OFFS.

  • 該当 ワイヤーロープ Ø 3 mm

ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • 該当 ワイヤーロープ Ø 3 mm
  • 準拠 DIN 6899

ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • 該当 ワイヤーロープ Ø 5 mm
  • 準拠 DIN 6899

ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • ワイヤーロープの方向転換用
  • 該当 ワイヤーロープ Ø 5 mm

ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • ワイヤーロープ・テンションの正確な調整用
  • 準拠 DIN 1480

ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • アイボルトでのワイヤーロープ固定用シャックル

PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • 赤色のPVC保護付
  • 取り付け済で納品

PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • 赤色のPVC保護付
  • 取り付け済で納品

PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • 赤色のPVC保護付
  • 取り付け済で納品

PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • 赤色のPVC保護付
  • 取り付け済で納品

PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • 赤色のPVC保護付
  • 取り付け済で納品

PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • 赤色のPVC保護付
  • 取り付け済で納品

PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • 赤色のPVC保護付
  • 取り付け済で納品

S 900
S 900

  • 微調整
  • 工具のみ
  • 滑り止め
  • 時間節約
  • 人間工学上
  • 傷が付きにくい

INDICATOR LAMP G24 -M20
INDICATOR LAMP G24 -M20

  • 赤色LED と 緑色LED
  • ケーブル引込口M 20にねじ込み可 x 1,5
  • 白レンズ(透明)

ACC-IL-G24-M20-OR
ACC-IL-G24-M20-OR

  • オレンジ色のLED, 白レンズ(透明)
  • ケーブル引込口M 20にねじ込み可 x 1,5

ACC-CGLD-M20-MS
ACC-CGLD-M20-MS

  • ケーブルグラント M20
  • 金属板

ACC-RS900-TS
ACC-RS900-TS

  • 反対電流保持用