データシート
SLC440AS-ER-1210-14

SLC440AS-ER-1210-14

  • 分解能 14 mm
  • 範囲 0,3 m … 7 m
  • IEC 61496-1に従った安全型式4
  • 内蔵ASインターフェース
  • 保護領域高さ 170 mm - 1770 mm
  • 設定可能なブランキング機能
  • 内蔵された状態表示

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/02/11 19:24