データシート
UV3H 431Y

UV3H 431Y

  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 金属製エンクロージャ
  • 1 接点
  • 62 mm x 58 mm x 50 mm ( 基本装置)
  • 調整可能なスイッチ点・接点方法
  • 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
  • 360°調整が可能なアクチュエータ
  • アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。

シュメアザール株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/10/01 14:01