データシート
BNS 260-02/01Z-R 5,0M

BNS 260-02/01Z-R 5,0M

  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 小型
  • カバー内取り付け可能
  • 26 mm x 36 mm x 13 mm
  • 長寿命
  • 機械的磨耗なし
  • 横方向の位置ズレ防止
  • 汚れに強い

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/01 7:09