データシート
TV10S 355-02Z

TV10S 355-02Z

  • 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 金属製エンクロージャ
  • 耐油・ベンジン
  • アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • アクチュエータ軸は360°回転可

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/05/28 11:30