データシート
PS116-T11-LR200-K230

PS116-T11-LR200-K230

  • 接続ケーブル 右, 2 m
  • スローアクション 1 NO接点 / 1 NC接点
  • 45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
  • ケーブル引込口 1 x M20 x 1.5
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 対称ハウジング
  • 保護構造 IP66, IP67
  • アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/10 16:55