データシート
TV3H 015-20Y

TV3H 015-20Y

  • 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 金属製エンクロージャ
  • 2 接点
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( 基本装置)
  • 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
  • 360°調整が可能なアクチュエータ
  • アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/11/11 17:41