データシート
BN 310-RZ 5,0M

BN 310-RZ 5,0M

  • 1 リード接点
  • 非接触式
  • サイドオンタイプ
  • 平面設計
  • スイッチシンボルによる動作面・方向の表示
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
  • 2 リード接点

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/04/16 6:29