データシート
AZM400Z-ST-1P2P

AZM400Z-ST-1P2P

  • RFID技術によるユニバーサルコード化
  • コネクタ M12, 8芯
  • ロック監視
  • 1 診断出力
  • 手動解除
  • 双安定のモーター駆動システム
  • ロック時引抜強度 10.000 N
  • 300 Nまでの横力に対する解除可能
  • インターロック機能及びガードロック機能のためのPL e / カテゴリー 4 / SIL 3
  • ガードロック機能の2チャンネル入力信号
  • PNP及びNPN切り替え出力の動作
  • ドア位置ズレに対する高い耐性

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/23 1:49