データシート
TZMW4Ö24VDC

TZMW4Ö24VDC

  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • ロック時引き抜き強度 1500 N

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/08/23 4:16