データシート
RSS16-D-ST8H

RSS16-D-ST8H

  • RFID技術によるユニバーサルコード化
  • 1 x 取り付けコネクタ M12, 8芯
  • 直列接続
  • ラッチ無
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
  • 3様々な動作方向
  • マグネットラッチによるドアストッパー
  • 接続端子又はプラグ接続
  • 直列接続に適します
  • RFID技術による繰り返し個別コード化

シュメアザール株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/10/08 1:11