データシート
AZ 07 KT 08106

AZ 07 KT 08106

  • ストレインリリーフ付き単線入力
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • アクチュエーターブリッジのコンタクトピン
  • 1 動作面
  • 保護構造 IP20
  • 透明カバー
  • 固定ネジ M4 消滅せず
  • AZ 06xに適切な接続寸法
  • 接点ブリッジの摩擦によるセルフクリーニング
  • 長穴付ケース

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/03/23 15:00