データシート
ASIO-8SI-1SO-S

ASIO-8SI-1SO-S

  • 8 安全入力, 2チャンネル 内蔵
  • (NC接点 / NC接点
  • セーフティスイッチのOSSD出力に利用可能
  • 1 安全出力, 2チャンネル 内蔵
  • 1 24 VDC / 0,7 A
  • AS-iアドレスの必要なI/Oにのみ使用されるユニット
  • ユニットの円滑な交換のための内蔵されたメモリーカード
  • 保護構造 IP20

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/03/07 1:25