データシート
SLC 220-E/R1675-30-RFBM

SLC 220-E/R1675-30-RFBM

  • 保護構造 IP65
  • IEC 61496-1に従った安全型式2
  • 分解能 30 と 80 mm
  • 保護領域高さ ~ 175 mm … 1675 mm

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/05/25 8:28