データシート
EX-T1K335-11YUE

EX-T1K335-11YUE

  • Exゾーン 1 及び 21
  • 金属製エンクロージャ
  • 耐油・ベンジン
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • EN50041準拠の固定
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/08/08 0:59