データシート
セーフティヒンジスイッチ /S/ST230.2/180

セーフティヒンジスイッチ /S/ST230.2/180

  • 1 ケーブル引込口 M 16 x 1.5
  • スイッチ角度固定調整
  • 1 コネクター接続 M 16 x 1.5, 10芯
  • 金属製エンクロージャ
  • 耐油・ベンジン
  • 左右ヒンジ扉用
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • 容易な取り付け, 従来通りのプロファイルに適切 (30 … 60 mm)

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/06/01 2:11