データシート
RS656-Z22-G024

RS656-Z22-G024

  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • ワイヤーの引張り・切断検出
  • 保護構造 IP66, IP67
  • 中央接続端子
  • 機械式スイッチテンションインジケーター
  • 両面操作/最大2 x 100 mのワイヤー

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/07/01 5:37